Publicar produtos
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    Traduzido por Google,
    B-0890-CR Torneira de mistura médica (montagem de convés) com cartuchos Cerama, alças de pulso, aerador de 2,2 GPM
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-067
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.88
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)3.75
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores