Publicar produtos
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    Traduzido por Google,
    B-7122-C01 3/8" x 30' Carretel de Aço Inoxidável Fechado, Válvula de Pulverização Azul EB-0107
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-098
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosEnclosed Hose Reel Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.94
    • Largura (polegadas)6.44
    • Profundidade (polegadas)16.44
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)45.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores