Publicar produtos
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Traduzido por Google,
    Torneira complementar com corpo em latão cromado polido (menos bocal), saída fêmea 3/8" NPT, cartucho de compressão com retenção de mola, manípulo de alavanca e entrada macho 3/8" NPT. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Atende aos requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0155-01LN
    • Familia de productoSingle Faucets
    • Grupo de produtosAdd-On Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.81
    • Largura (polegadas)5.06
    • Profundidade (polegadas)5.06
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets