Publicar produtos
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Traduzido por Google,
Torneira complementar com corpo em latão cromado polido (menos bocal), saída fêmea 3/8" NPT, cartucho de compressão com retenção de mola, manípulo de alavanca e entrada macho 3/8" NPT. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Atende aos requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0155-LN
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosAdd-On Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.81
  • Largura (polegadas)1.38
  • Profundidade (polegadas)4.94
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets