Publicar produtos
Décor+ by Elfa Laundry -  Solid or Wire w/ Trim Adjustable Shelves and Short Hang
Décor+ by Elfa Laundry -  Solid or Wire w/ Trim Adjustable Shelves and Short Hang

    Décor+ by Elfa Laundry - Solid or Wire w/ Trim Adjustable Shelves and Short Hang

    Traduzido por Google,

    Critérios de projeto

    Este sistema de lavanderia Decor+ da Elfa possui varões ajustáveis ​​para pendurar roupas e prateleiras para guardar produtos de limpeza.
    As prateleiras estão disponíveis em madeira maciça de bétula ou em uma opção ventilada com acabamento em madeira.

    Visão geral

    Decor+ by Elfa é um sistema de armários e armazenamento modular premium para montagem na parede que combina resistência, flexibilidade e design atemporal. Construído sobre uma estrutura de aço durável com acabamento em madeira maciça de bétula, oferece uma solução sofisticada e personalizável para interiores residenciais e comerciais. Ideal para closets, vestiários, escritórios domésticos e espaços flexíveis, o Decor+ proporciona uma combinação perfeita de forma e função para projetos de design modernos.

    Características e benefícios

    A linha Decor+ da Elfa oferece o equilíbrio perfeito entre durabilidade e design sofisticado. Sua estrutura de aço para fixação na parede proporciona alta capacidade de carga e fácil reconfiguração, enquanto as frentes e acabamentos das gavetas em madeira maciça de bétula elevam a estética com um visual acolhedor e de alta qualidade. Gavetas com fechamento suave e extensão total garantem operação e acessibilidade perfeitas.

    A iluminação LED integrada opcional melhora a visibilidade e o ambiente, transformando o armazenamento funcional em uma declaração de design. Uma ampla seleção de prateleiras, gavetas, varões para pendurar roupas e acessórios está disponível em vários tamanhos e acabamentos, permitindo layouts totalmente personalizados que podem evoluir conforme as necessidades mudam. Painéis traseiros decorativos e opções de acabamento frontal completam a aparência sofisticada.

    Entre em contato com a The Container Store

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDecor-Elfa-Laundry-SH-Shelves
    • Familia de productoShelving, Closet, Storage Systems
    • Grupo de produtosShelves, Closet, Linen, Pantry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 27
    • Título OmniclassClothing Shelving Units