Publicar produtos
Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E
TOSHIBA

Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E

Traduzido por Google,

UNIDADE DE INTERIOR TIPO CASSETE ÚNICO PARA INSTALAÇÃO EM TETO FALSO, PARA SISTEMA TIPO VRF COM VASO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL E REFRIGERANTE R410A,
Trocador de calor em tubos de cobre e aletas de alumínio de alta eficiência.
Bomba de drenagem de condensado: cabeça 850 mm.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de três velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Bobina de expansão direta de várias fileiras com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de fluido refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Possibilidade de compensar a temperatura durante o aquecimento, para evitar estratificações do ar.
Em caso de falha de energia, o sistema continua a funcionar e indica a falha.
Ligado para ar primário nos modelos 15 a 24.

Especificação
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP  (from 2,2 to 7,1 kW)
    - Equipped drain pump with high prevalence
    - Low sound level
    - Compact Hi-Tech Design

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacassetta-a-1-via-vrf-154-184-244
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos