Publicar produtos
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E

Traduzido por Google,
Este cassete padrão se integra em qualquer estilo arquitetônico. Esta unidade garante uma distribuição uniforme do ar na divisão e uma grande experiência de conforto, graças à sua grelha, concebida com as mais inovadoras tecnologias fluidodinâmicas. É uma solução perfeita para aplicações comerciais. A direção do vento e a operação de oscilação podem ser definidas individualmente por cada persiana, que pode ser configurada na memória para uso futuro.
Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5)
    - SEER to 8,80
    - SCOP to 5,22
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacassetta-standard-56-80-rm-utp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)256
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos