Publicar produtos
Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E

Traduzido por Google,

As unidades exteriores para sistema multisplit têm uma eficiência de classe A++ tanto a quente como a frio, com valores elevados de SEER e SCOP: até 6,90 e até 4,60 (para o tamanho 2M18).

Graças à ampla faixa de operação, essas unidades são ideais para aquecer e resfriar sua casa durante todo o ano: de -20°C (-15°C para tamanhos 3M26, 4M27 e 5M34) em aquecimento a +46°C em resfriamento.

A série U2 é uma gama completa, adequada para atender a qualquer necessidade de espaço, grande ou pequena, completa com todos os componentes para determinar o dimensionamento correto para oferecer um serviço ideal. Um exemplo acima de tudo: o pequeno dualsplit com capacidade nominal de 3,3kW a frio e 4,0kW a frio. Esta unidade foi projetada para aqueles que precisam aquecer e resfriar ambientes pequenos, mas ao mesmo tempo são capazes de fornecer a saída de calor necessária.

As unidades externas podem ser conectadas por 2, 3, 4 ou 5 unidades internas. A gama de unidades interiores foi concebida para responder às diferentes necessidades estéticas dos clientes, desde os sistemas clássicos de paredes e pavimentos a cassetes e condutas, a solução ideal para aqueles ambientes com características arquitetónicas particulares.

Especificação
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 2M10, 2M14, 2M18, 3M18, 3M26, 4M27, 5M34 (from 3,0 to 10,0 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -10°C
    - 6 LEDs allow to detect system operating status
    - Max pipe length to 80 m

    Gas R32 with low GWP

    Indoor units:

    - Super Daiseikai 9 (RAS-M_PKVPG-E)

    - Shorai (RAS-M_PKVSG-E e RAS-B_PKVSG-E)

    - Mirai (RAS-B_BKVG-E(1))

    - Console (RAS-B_U2FVG-E1)

    - Cassette for multisplit residential system (RAS-M_U2MUVG-E)

    - Ducted for multisplit residential system (RAS-M_U2DVG-E)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamulti-u2-UE-2M
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)630
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos