Publicar produtos
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

Traduzido por Google,

UNIDADE HI-WALL INTERIOR, TIPO PADRÃO, COM E SEM VÁLVULA PMV PARA SISTEMA VRF COM VASO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL E REFRIGERANTE R-410A,
Bobina de expansão direta de várias fileiras com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de fluido refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Grelha de recirculação posicionada na parte central.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de cinco velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Filtro de fibra lavável e regenerativo.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema continuará a funcionar
e indica o erro.
A válvula PMV específica deve ser adicionada à máquina (para modelos MMK-AP_HP1-E1)
Controle remoto sem fio incluído.


Especificação
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparete-standard-vrf-73-243
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)228
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos