Publicar produtos
Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E
TOSHIBA

Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E

4.6 de 5 estrelas4.6(19 avaliações)
Traduzido por Google,

A SHORAI está equipada com refrigerante com baixo impacto nas potenciais emissões de CO2.
A gama é composta por 6 tamanhos, desde 2,5 kW até 7,0 kW, adequados para aplicações residenciais, pequenas e grandes, e para estabelecimentos comerciais.
Os tamanhos 18, 22 e 24, normalmente utilizados onde os espaços são grandes, têm a nova função de gestão do fluxo de ar em 3D que permite obter a distribuição do ar e conforto térmico uniforme.
O painel frontal compacto em material brilhante e refletivo com estética moderna e arredondada, faz da SHORAI uma unidade com uma aparência atraente e que permite sua integração em qualquer arquitetura e mobiliário.
Os LEDs indicadores, além dos brancos, têm a nova cor azul para indicar o funcionamento em modo de refrigeração e vermelho para o funcionamento em modo de aquecimento.
Os engenheiros da Toshiba pensam não apenas no conforto térmico, mas também no conforto acústico dos clientes. O SHORAI tem valores de pressão sonora muito silenciosos: apenas 23 dBA para os tamanhos 10 e 13.
A Toshiba pensa no bem-estar do usuário ao longo do tempo: é por isso que equipou a bateria com uma camada protetora para evitar que poeira e impurezas se depositem na superfície.
Para facilitar o trabalho dos instaladores, os sistemas podem ser alimentados pela unidade interna ou externa. É possível desmontar a bandeja de drenagem de condensado, o ventilador e a caixa elétrica com algumas ações simples para facilitar a manutenção.
Mesmo fora de casa, pode controlar remotamente o seu ar condicionado, graças à aplicação Toshiba Home AC Control, disponível no Google Play e AppStore. Graças a este app, será como ter o controle remoto Shorai em seu smartphone e tablet.

Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 10, 13, 16, 18, 22, 24 (from 2,5 to 7,0 kW)
    - SEER to 7,30
    - SCOP to 4,60
    - Cooling range to -15°C a +46°C
    - Heating range to -10°C a +24°C
    - Self-cleaning system: during off-mode, the fan split still operates for 20 min. to dry the heat exchanger
    - Control: Power Select mode, Preset mode, Quiet mode.

    Energy Efficienty up to A++/A+

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashorai-UE-10-13-16-18-22
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)290
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos