Publicar produtos
TRIA - DEVEA
TRIA - DEVEA
    TRIA

    TRIA - DEVEA

    Traduzido por Google,
    DEVEA é uma janela de ventilação natural com ruptura térmica adequada para ventilação natural do dia a dia e controle de fumaça para instalação em fachadas verticais. Tem uma estrutura fina, uma construção compacta e uma estética excelente. Vidros possíveis de 4 a 32mm. Vários sistemas de abertura estão disponíveis.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. Installations: shopping centres; atria, offices, etc. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. DIMENSIONS: Depends on type of profiles. Different profiles are available. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Depends on dimensions, weight and type of control system AIR, WIND, WATER TIGHTNESS Air permeability: class 4 (600 Pa) Resistance to wind load: C3 (1200 Pa) Water tightness: 9A (600 Pa) THERMAL INSULATION U-value down to 1.6 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available ACOUSTIC PERFORMANCE: Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -4) dB GLAZING POSSIBILITIES Possible glazing from 4 to 32 mm CONTROLS M24V: linear electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M24V: chain electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M230V: electric drive (for day-to-day ventilation). WEIGHT Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) REGULATIONS The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIA-DEVEA
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos