Publicar produtos
TRIA - VENTRA
TRIA - VENTRA
TRIA - VENTRA
TRIA - VENTRA
    TRIA

    TRIA - VENTRA

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    VENTRA é um ventilador de múltiplas persianas que fornece um método de ventilação econômico e não motorizado, permitindo a remoção de grandes quantidades de ar quente e/ou fumaça de um edifício em um curto período de tempo. O Ventra é adequado para alimentação de ar (fachada), extração de ar (fachada e telhado) e iluminação natural. Os respiros são fabricados de acordo com os padrões de controle de qualidade ISO 9001. Os respiros são feitos de alumínio resistente à corrosão de alta qualidade para garantir baixos requisitos de manutenção e estanqueidade. Vários métodos de operação usando atuadores pneumáticos ou elétricos estão disponíveis. O projeto do ventilador produz uma unidade econômica versátil adequada para uma ampla gama de aplicações.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: Versatile scope of applications on roofs and facades, with an installation angle range from 0º to 90º. Installations: Industrial buildings, warehouses, logistics centres, shopping centres, atria, etc.. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water, and corrosion resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 300 – 2400 mm Roof opening length: 746 – 3826 mm ( 17 louvres, max.) OPENING ANGLE Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P1– single pipe compressed operation. P2– double pipe compressed air operation. M230V– electric motor. Combination set– P1 + 230 V ou P2 + 230 V. CONTROLS FIRE VENTILATION P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal GLASS - Single or double glass BASES: Single aluminium; Double wall aluminium with insulation. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection * Custom flanges design and insulated flanges available upon request WEIGHT Depends on dimensions and type of infill OPTIONS Custom dimensions. Powder-coated design (any RAL colour). Bird or insect mesh. Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIA-VENTRA
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3826
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia