Publicar produtos
TRIA - VENTRA-F
TRIA - VENTRA-F
    TRIA

    TRIA - VENTRA-F

    Traduzido por Google,
    O VENTRA F é um ventilador de fachada com várias persianas que proporciona um método de ventilação económico e não motorizado, permitindo a remoção de grandes quantidades de ar quente e/ou fumo de um edifício num curto período de tempo. O Ventra F é adequado para alimentação de ar (fachada), extração de ar (fachada) e iluminação natural. Os respiros são fabricados de acordo com os padrões de controle de qualidade ISO 9001. Os respiros são feitos de alumínio resistente à corrosão de alta qualidade, para garantir baixos requisitos de manutenção e estanqueidade. Vários métodos de operação usando atuadores pneumáticos ou elétricos estão disponíveis. O projeto do ventilador produz uma unidade econômica versátil adequada para uma ampla gama de aplicações.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: Versatile scope of applications on facades, with an installation angle close to 90º. Installations: Industrial buildings, warehouses, logistics centres, shopping centres, atria, etc.. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Facade opening width: 300 – 2400 mm Facade opening length: 737 – 3804 mm ( 17 louvres, max.) OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P – Single pipe compressed operation P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES: AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal GLASS GLASS - Single or double glass BASES: Single aluminium Double wall aluminium with insulation FLANGES: S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF -Flange for female connection * Custom flanges design and insulated flanges available upon request WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIA-VENTRA-F
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3804
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos