Publicar produtos
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
    TRIA

    TRIA - VENTLAM

    Traduzido por Google,
    VENTLAM é uma janela de veneziana de fachada. Quando se trata de manter as vias de emergência e de fuga livres de gases de fumaça, o uso de soluções automatizadas de persianas é particularmente aconselhável.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. The mounting angle is 90º. Installations: logistics centres, shopping centres, atriums, offices, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: Frame and blades in thermally separated aluminum profiles. Frame installation depths 50 or 60mm. DIMENSIONS: Minimum frame width: 300 mm. Maximum frame width: 2000 mm. Blade height variable: 120 to 400 mm. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Standard with 78º opening angle, if necessary 0–90º LOUVRE FILLINGS: Insulation glazing or panels as desired. Triple insulating glazing is possible. Total thickness of 28 mm. CONTROLS: Hidden opening fittings. Operation with manual crank handles, kinked connecting rods. Pneumatic cylinders or electric servomotors with choice of 230V or 24V WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Various adaptor sections for installation in post-girt constructions, wall masonry or window elements REGULATIONS:The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIA-VENTLAM
    • Familia de productoFacade Louvre Windows
    • Grupo de produtosSmoke Vent
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos