Publicar produtos
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    Traduzido por Google,

    INCRÍVEL ATRATIVO E CONFIGURADO INTELIGENTEMENTE

    Sistema de coluna de luz LED decorativa e modular

    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCS_19
    • Familia de productoOutdoor lighting
    • Grupo de produtosPillar luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa