Publicar produtos
HighLine - Corner - Panel

HighLine - Corner - Panel

Traduzido por Google,

A construção única do Unidrain é patenteada na Europa (1287213) e aguarda aprovação de patente em vários países do mundo. Unidrain é uma marca registrada.
Cumpre a norma europeia comum EN1253 (Padrão pan-europeu para ralos de piso).
Cumpre os requisitos dos novos regulamentos de construção. Aprovado para salas molhadas na classe H (carga de estresse difícil).

Especificação
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2920
  • Familia de productoCorner drain
  • Grupo de produtosPanels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCAcessórios de fluxo
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains