Publicar produtos
Corner shower drain - ClassicLine
Corner shower drain - ClassicLine

    Corner shower drain - ClassicLine

    Traduzido por Google,

    Dreno de canto ClassicLine

    O projeto original da Unidrain

    O ralo de canto é a solução discreta para banheiros e despensas onde o espaço muitas vezes é limitado. O ralo do piso é significativamente menor do que outros produtos similares no mercado. A posição de canto também cria ainda mais espaço na cabine de duche.

    Para mais informações visite unidrain.com

    Especificação
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClassicLine-2000
    • Familia de productoCorner drain
    • Grupo de produtosCorner
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPE/PP
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCAcessórios de fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains