Publicar produtos
Linear shower drain - Free-standing - HighLine
Linear shower drain - Free-standing - HighLine

    Linear shower drain - Free-standing - HighLine

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Drenos de piso autônomos

    Permite colocar o dreno onde mais lhe convier

    Nem sempre você pode querer colocar o ralo de piso contra a parede, então a Unidrain também desenvolveu um ralo de piso linear autônomo. O ralo de piso pode ser colocado em qualquer lugar do piso, e a solução é tão segura quanto o ralo linear usual contra a parede, pois os flanges são embutidos no piso e a membrana é unida ao ralo.

    HighLine é a série de design exclusiva e premiada da Unidrains. Aqui a grade é substituída por um painel. A série inclui painéis em aço e vidro fosco, juntamente com a discreta solução Custom. Aqui, um piso aparado é colado no nível do piso ao redor, para criar um dreno quase 'invisível'. HighLine é a série para pessoas que querem um pouco de luxo extra.

    Para mais informações visite unidrain.com

    Especificação
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHighLine-3004
    • Familia de productoLinear drain
    • Grupo de produtosAssembly
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPE/PP
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCAcessórios de fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains