Publicar produtos
Lug Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400L

Lug Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400L

Traduzido por Google,

Válvula borboleta tipo wafer Lug
Engrenagem operada manualmente com interruptor de violação

Descrição:

1. Padrão de projeto: MSS-SP-67 e API 609

2. Disco de ferro dúctil encapsulado em EPDM para fechamento hermético

3. Indicador de posição do tipo bandeira

4. Operação de baixo torque

5. Vida útil de alto ciclo

6. Interruptor de supervisão integrado

7. Flange superior conforme ISO 5211/1

8. Conexão de flange conforme ANSI B16.1 Classe 125/ANSI B16.5 Classe 150

9. Pressão de trabalho: 2”~8”: 300 psi, 10” e 12”: 250 psi

10. Temperatura de trabalho: 33°F a 176°F (0°C a 80°C)

11. Revestimento em pó epóxi fundido conforme AWWA C550.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalug-butterfly-valve-model-2400-l
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosButterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17 11
  • Título OmniclassLug Pattern Butterfly Valves