Publicar produtos
Hoitopöytä seinämalli taitettu

Hoitopöytä seinämalli taitettu

Traduzido por Google,
Fabricação A Nokian Vaneritarvike Oy fabrica móveis de berçário seguros, duráveis e inovadores. A nossa própria coleção, materiais duráveis e carpintaria de alta qualidade garantem uma solução competitiva para uma vasta gama de clientes e designers. Coleção de móveis Ao longo dos anos, a coleção de móveis também se tornou uma família de produtos com design uniforme. Nossa coleção inclui três diferentes camas de gabinete, armários intermediários, armários de colchão, dois modelos diferentes de cabides, sapateiras e penteadeiras de parede. Design Desde o início, o design do mobiliário do jardim de infância foi baseado em aspectos de segurança e feedback da equipe de enfermagem. Isso nos ajudou a desenvolver soluções funcionais e ergonômicas para mobiliar jardins de infância. Os requisitos de segurança, resistência e durabilidade da norma SFS-EN 13453-1 para beliches em espaços públicos foram levados em consideração na fabricação de beliches.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7507F
  • Familia de productoPäiväkotikalusteet
  • Grupo de produtosHoitopöytä
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)705
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56