Publicar produtos
Viriyalohakij Rolling Shutters Fire Guard Metal
Viriyalohakij Rolling Shutters Fire Guard Metal

    Viriyalohakij Rolling Shutters Fire Guard Metal

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Viriyalohakij Persianas Rolantes Guarda Fogo Metal

    • Certificação ISO 9001: 2015
    • Marca de Confiança da Tailândia
    • Preparação de documentos para serviço de exportação
    • Todo o processo com alta qualidade
    Especificação
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViriyalohakij_Rolling_Shutters_Fire_Guard_Metal
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de produtosGrilled Metal Rolling Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)10500
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

    Disponibilidade da região

    Ásia