Publicar produtos
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador termostático embutido para banho/chuveiro - Parte exposta da caixa V

    Código do produto: A4227136

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA4227136
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Thermostatic Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia