Publicar produtos
Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA
Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Suporte para Roupão de Banho - Duplo - Série Matrix - VitrA

    Código do produto: A44584

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBathrobeHolder-Double-Vitra-MatrixSeries-A44584
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - Bathrobe Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.246
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia