Publicar produtos
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Arkitekt Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Arkitekt Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Arkitekt Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Pedestal - Lavatório Pedestal Completo - Série Arkitekt - VitrA

    Código do produto: 5876L003-0156

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPedestal-WashBasinFullPedestal-Vitra-ArkitektSeries_5876L003-0156
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosPedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)675
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)11.73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC002454
    • Nome ETIMPedestal for installation column
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia