Publicar produtos
Shelf - Eternity Series - VitrA
Shelf - Eternity Series - VitrA
Shelf - Eternity Series - VitrA

    Shelf - Eternity Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Prateleira - Série Eternity - VitrA

    Código do produto: A44882

    Especificação
    • Water resistant wood

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShelf-Vitra-EternitySeries-A44882
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosShelfs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)216
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.834
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia