Publicar produtos
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Lavatório - 45cm - Com Furo Médio - Série Nest - VitrA

    Os lavatórios Nest são ideais para criar um banheiro podendo atender diferentes necessidades da família. Lavatório Nest de 45 cm, é uma das novas ideias da VitrA que torna a série especial. Solução prática e estética para casas de banho estreitas.

    Código do produto: 5680B003-0001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)11.736
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia