Publicar produtos
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bacia para Necessidades Especiais S20, 65cm

    Diferentes soluções para diferentes necessidades! Os produtos da série VitrA S20 projetados para as necessidades específicas trazem sugestões racionais para o lavatório. A cadeira de rodas pode aproximar-se facilmente do lavatório personalizado. Utilização ergonómica e confortável devido à pega e barras de apoio.

    Código do produto: 5291B0030001

    Especificação
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)19.316
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia