Publicar produtos
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Lavatório - Lavatório Quadrado - 60cm - Um Orifício de Torneira - Com Orifício de Transbordo - Série İntegra - VitrA

    Código do produto: 7050B003-0001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashBasin-SquareWashbasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7050B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)20.096
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia