Publicar produtos
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025
BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025

    BE_VMBSO_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM_Rvt2025

    Traduzido por Google,

    Propriedades do produto:

    Sure-Seal é uma membrana EPDM não reforçada. Disponível com fita pré-aplicada. Faixa normal.
    Sure-Seal é 100% reciclável, altamente ecológico, possui certificado de impermeabilização e aprovação ATG-UEAtc.
    Cor: Preto
    Uma versão branca também está disponível mediante solicitação: Sure-White.

    Visão geral:

    Pode ser executado com adesão total, adesão parcial ou instalação solta sob lastro.

    Padrão de teste da Classe E

    Sure-Seal ou Sure-White são ideais tanto para novas construções quanto para reformas. A membrana garante uma instalação rápida e sem dobras.
    Excelente relação custo-benefício e vida útil de 50 anos.

    Verdejamento adequado para coberturas de terraços em membranas de EPDM

    Dimensões:

    Sure-Seal: espessura de 1,2 e 1,5 mm

    Largura: Várias opções
    Comprimento: Várias opções

    Sure-White: espessura 1,5 mm

    Largura: 3,05 m / 1,52 m
    Comprimento: 30,50 m / 12,50 m

    Suporte e reparos:
    Suporte: Alvenaria de tijolos, concreto celular, madeira e derivados de madeira, isolamento (revestimento PIR com base, revestimento PUR com base, lã mineral com base), membranas asfálticas antigas

    Fixação: Junta de costura feita com Sure-Seal SecurTAPE com reforço de polietileno ou junta de costura feita com fita pré-moldada.

    Especificação
    • Reference documents: ATG 1447

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabe-vmbso-sure-seal-sure-white-epdm-rvt2025
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-11-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes