Publicar produtos
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    As membranas Resitrix oferecem uma solução durável para qualquer telhado plano. Cada um dos quatro tipos de membranas para impermeabilização de telhados é reforçado internamente com fibra de vidro. A alta elasticidade da membrana Resitrix confere-lhe alta resistência a fissuras e perfurações.

    Resitrix também possui uma base SBS. Com esta camada de betume SBS, duas tiras podem ser soldadas com ar quente para formar uma junta perfeitamente estanque. Uma ligeira saliência de betume na junta confirma esta perfeita estanqueidade. O acabamento da base SBS é diferente para as quatro membranas Resitrix da linha. Isto permite que os telhados encontrem uma solução adaptada a cada aplicação específica.

    * RESITRIX SKW: Membrana com camada superior de EPDM com reforço interno e camada inferior autoadesiva de betume SBS.

    * RESITRIX MB: Membrana com camada superior de EPDM com reforço interno e camada inferior de betume SBS com acabamento em folha de PE.

    * RESITRIX CL: Membrana com camada superior de EPDM com reforço interno e camada inferior de betume SBS com acabamento lixado fino.

    Suporte e fixação:

    Alvenaria, Betão celular, Madeira e derivados de madeira, Isolamento (superfície PIR com suporte, PUR com suporte, vidro celular com camada inferior betuminosa, lã mineral com suporte), Membranas betuminosas antigas

    Especificação
    • ATG 1790

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabe_en-vmbso_membrane_resitrix_epdm-rvt22
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes