Publicar produtos
BE_en_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC
BE_en_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC
BE_en_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC

    BE_en_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC

    Traduzido por Google,

    O telhado quente (ou telhado sem ventilação) é um sistema que não requer espaço de ventilação sob o zinco. O zinco é, portanto, instalado diretamente sobre o seu suporte. Isso implica a utilização do ZINC PLUS. Para evitar qualquer contato entre o ZINC PLUS e a membrana asfáltica, instala-se uma camada de separação transparente de polietileno com uma sobreposição de ± 150 mm entre cada tira. O ZINC PLUS da VMZINC possui um revestimento protetor orgânico branco na sua face inferior.

    Este sistema de telhado quente permite a instalação de juntas verticais VMZINC em ZINC PLUS sobre isolamento de vidro celular sem a necessidade de fixações passantes. Aprovação técnica ATG nº 04/2121. Válido para edifícios com classe de umidade 4.

    A costura vertical é estética, moderna e oferece juntas uniformes e discretas (25 mm de altura com 5 mm de espessura).

    Embalagem:
    O zinco é fornecido em rolos para serem perfilados ou em tiras pré-formadas sob encomenda.

    Aspectos da superfície: QUARTZ-ZINC® PLUS / ANTHRA-ZINC® PLUS / PIGMENTO® PLUS (azul, vermelho, verde, marrom) / ZINC PLUS® bilacado / AZENGAR® PLUS / ZINCO NATURAL

    A utilização do aspecto escolhido pode não ser adequada para determinadas aplicações em contextos de restrições ambientais muito rigorosas. Recomenda-se, se necessário, consultar os serviços da VM Building Solutions para obter mais informações.

    Especificação
    • Application:

      All types of roofs. All shapes: Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      New build & renovation, simple or complex shapes.

      Pitches: Roofs with a 3° (5%) to 45° slope. Contact us for steeper slopes. Buildings in humidity classes 1, 2, 3, and 4.
      The only complex suitable for use in class 4

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430 / 530 / 600 mm

      VMZINC Standing Seam height: 25 mm

      Sheet length: 10 m; however, experience shows that for roofing, provided specific installation of the fixing clips is used, strips up to 13 m can be installed.

      Fixings:

      The sliding clips are fixed through the insulation into the steel decks/panels using stainless steel self-drilling screws, which can be supplied by VM Building Solutions nv. The length of the screw must be at least 20 mm greater than the insulation thickness and must not exceed the overall system thickness (insulation + steel deck/panels) by more than 60 mm / 30 mm.

      For projects located less than 3 km from the coast, these screws must be made of grade A4 stainless steel. Further inland, they can be made of galvanized steel in compliance with NF A 35-551 standards.

      Climates:

      All wind regions. The choice by a professional of a VMZINC® product from VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the surface aspect considered. Each aspect of the zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (roofing, facade, rainwater drainage). The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions services for further information.

      Reference Documents: ATG technical approval no. 04/2121

      Fire Resistance: Complies with Broof(t1).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE_en_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de produtosVMZINC ROOFING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa