Publicar produtos
Floor Drain with Extended Rim Strainer - FD-200-ER
Watts

Floor Drain with Extended Rim Strainer - FD-200-ER

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts FD-200-ER dreno de piso de ferro fundido revestido de epóxi com flange de ancoragem, orifícios de drenagem, filtro de aro estendido de bronze de níquel redondo ajustável e nenhuma saída de cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, extended rim strainer, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1141
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains