Publicar produtos
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products FD-1100-A dreno de piso de ferro fundido revestido com epóxi com flange de ancoragem, colar de fixação reversível com orifícios primários e secundários, filtro de aço inoxidável à prova de salto redondo ajustável e saída sem cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1150
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains