Publicar produtos
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Traduzido por Google,
Watts Drainage Products Dreno de área de ferro fundido revestido de epóxi FD-330 com flange de ancoragem, colar do corpo com orifícios, topo quadrado ajustável de 8 pol. x 8 pol. (203 x 203 mm) com grade de ferro dúctil à prova de salto, sem saída de cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1164
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains