Publicar produtos
Area Drain with 12 in. x 12 in. Fixed Top - FD-460-F
Watts

Area Drain with 12 in. x 12 in. Fixed Top - FD-460-F

Traduzido por Google,
Watts Drenagem FD-460-F dreno de área de ferro fundido revestido de epóxi com flange de ancoragem, orifícios de drenagem, topo fixo quadrado de 12-3/4 pol. x 12-3/4 pol. (324 x 324 mm) com grade de ferro dúctil à prova de calcanhar e sem saída de hub (padrão).
Especificação
  • Keywords: anchor flange, cast iron, fixed top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1176
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains