Publicar produtos
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Dreno de piso Prison Cell de ferro fundido revestido de epóxi FD-240 com colar de fixação, sifão integral, filtro de bronze-níquel ajustável à prova de calcanhar redondo de 4 pol. (102 mm) fixado com parafusos torx e pino e saída lateral com rosca IPS.
Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1180
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures