Publicar produtos
Square Open Top Hopper Drain - FD-830
Watts

Square Open Top Hopper Drain - FD-830

Traduzido por Google,
Watts Drainage Products Dreno de funil de ferro fundido revestido de epóxi FD-830 com 12 pol. X 12 pol. (305 mm X 305 mm) quadrado aberto superior, filtro de fundo plano e saída sem cubo.
Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, hopper drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1189
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures