Publicar produtos
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products FS-800 FS-800 com revestimento de epóxi pode lavar dreno com grade de níquel bronze protegida, balde de sedimentos de aço inoxidável, conjunto de bico de pulverização com conexão de tubo NPT de 1/2 pol. (13 mm) e 4 pol. (102 mm) sem cubo saída (padrão).
Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1203
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem