Publicar produtos
Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP
Watts

Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts RD-100-CP Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente com batente de cascalho integral, 324 x 324 mm (12-3/4 pol. x 12-3/4 pol.) , e sem saída de hub (padrão).
Especificação
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1227
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem