Publicar produtos
Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-100-F
Watts

Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-100-F

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi RD-100-F com braçadeira intermitente com batente de cascalho integral, flange de convés de aço galvanizado de calibre pesado com extensão ajustável, cúpula de polietileno autotravante (padrão) e saída sem cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1229
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem