Publicar produtos
Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W
Watts

Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts RD-100-W Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente com tubo vertical interno de 4 pol. (102 mm) de altura, cúpula de polietileno autotravante (padrão) e saída sem cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1232
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem