Publicar produtos
Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP
Watts

Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts RD-200-CP Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente com batente de cascalho integral, tampo de passeio de ferro dúctil revestido de epóxi à prova de salto quadrado de 8 x 8 pol.
Especificação
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1234
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem