Publicar produtos
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO

    Traduzido por Google,

    Série RD-200-SO Dreno de telhado de saída lateral de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente com batente de cascalho integral, cúpula de polietileno autotravante (padrão) e saída sem cubo (padrão).

    Especificação
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1236
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosRoof Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniclassRoof Drains