Publicar produtos
Scupper Drain with Flat Grate - RD-290
Watts

Scupper Drain with Flat Grate - RD-290

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Watts Drenagem Products RD-290 dreno de embornal de ferro fundido revestido com epóxi com braçadeira intermitente, grelha plana segura e sem saída de cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1250
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem