Publicar produtos
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Série WD-A Coletor de graxa semiautomático de aço revestido com epóxi para montagem no piso com tampa de aço revestida com epóxi com vedação, parafusos de perímetro de cabeça sextavada, tampa de acúmulo de graxa removível e conjunto defletor, sifão de vedação profunda com limpeza, fluxo interno de aço inoxidável placa de controle, mangueira flexível de extração, válvula de fechamento da linha de saída e conexões rosqueadas IPS.
Especificação
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor, 4 inch no hub, backwater valve, body, bronze flapper, bronze seat, cast iron, concealed arm, epoxy coated, external, floor cleanout, floor mounted, gasketed acces cover, in-line, lavatory carrier, no hub, roof drain, water dam
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1259
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING