Publicar produtos
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor with Access Housing - WD-AH-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor with Access Housing - WD-AH-SERIES

Traduzido por Google,

Interceptador de graxa de extração semiautomático de aço revestido com epóxi embutido série WD-AH com tampa de aço revestida com epóxi vedada, parafusos perimetrais de cabeça sextavada, tampa removível de acúmulo de graxa e conjunto defletor, sifão de vedação profunda com limpeza, placa interna de controle de fluxo de aço inoxidável, flexível mangueira de drenagem, válvula de corte da linha de saída, conexões roscadas IPS e caixa de acesso em aço revestido com epóxi com tampa antiderrapante e suportes de transporte ajustáveis.

Especificação
  • Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Enables periodic grease removable without removing the cover
    • Housing depth adjusts to accommodate piping invert


    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1260
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING