Publicar produtos
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Série WD-LA Aço revestido de epóxi montado no piso interceptor de graxa semiautomático de baixa rugosidade com tampa de aço revestida de epóxi com gaxeta, parafusos de perímetro de cabeça sextavada, tampa removível de acúmulo de graxa e conjunto defletor, sifão de vedação profunda com limpeza , placa interna de controle de fluxo de aço inoxidável, mangueira de extração flexível, válvula de fechamento da linha de saída e conexões roscadas IPS.
Especificação
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1262
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING