Publicar produtos
Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762
Watts

Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762

Traduzido por Google,
Watts Drainage Products SI-762 Interceptor de sedimentos de acesso ao fundo em aço revestido com epóxi com tampa com gaxeta, tela de aço inoxidável perfurada, bujão de drenagem e conexões roscadas IPS.
Especificação
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sediment interceptor
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1271
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosLiquid Waste Separators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING