Publicar produtos
Flow Measurement Valves - CSM-61
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-61

Traduzido por Google,
As Válvulas de Medição de Vazão Série CSM-61 monitoram a vazão do sistema em unidades HVAC de vazão baixa a média, fornecendo uma medição de vazão altamente precisa. Consiste em construção de corpo de bronze com design de válvula de esfera de fechamento positivo bidirecional, haste à prova de explosão, um indicador de posição, dispositivo de memória, portas de medição verificadas com tampas de gotejamento, duas torneiras de pressão de latão, portas de drenagem integradas e um dreno de latão plugue. A série CSM-61 tem um tamanho compacto e é ideal em unidades de água quente/refrigerada, como unidades ventilo-convectoras, bombas de calor de fonte de água, serpentinas de reaquecimento, serpentinas de painel, pequenos ramais, aquecedores de unidade, ventiladores de unidade, radiação aletada, pequenos linhas de água quente, convectores e pequenas bombas.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificações técnicas
  • Ref.ª única539
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosPlumbing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização