Publicar produtos
Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame
Watts

Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame

Traduzido por Google,

Sistema de drenagem de vala pré-inclinada Watts Dead Level® P com 6 pol. (152 mm) de largura x 48 pol. (1219 mm) de comprimento (padrão) estrutura de polipropileno preenchido com vidro estabilizado UV, canais de polipropileno preenchido com talco estabilizado UV com 4 pol. (102mm) Sem saída(s) inferior(es) do cubo. O sistema deve ser ancorado na estrutura, com grade (especificar) para se adequar à classificação de carga da Classe DIN (especificar). Sistema para incluir conectores de estrutura, travas de grade e tampas de construção. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e código de construção.

Especificação
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6390
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains